Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MAICO
Description
ELM 18 - Flexible cuff for sound and vibration damped assembly of ERM duct fans, DN 180
Nomenclature
0092.0158
ARTNR
Article number
0092.0158
CTN
Customs Tariff Number
39174000
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
M
Material
Plastic
C
Colour
Silver grey
W
Weight
0.1 kg
SNS
Suitable for nominal size
180 mm
WD
Width
180 mm
H
Height
180 mm
D
Depth
110 mm
AT
Ambient temperature
50 °C
PU
Packing unit
1 piece(s)
R
Range
C
GE
GTIN (EAN)
4012799921585
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés