Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
ELNCAA, ELNCDA, TELNCAA, TELNCDA, ELNCAB, ELNCDB, TELNCAB, TELNCDB - Locating Pins for Fixtures - Standard Grade, Short Set Screw - Tip Shape Selectable, Notch - No Shoulder - No Surface Treatment
Nomenclature
ELNCAA10-P12.0-B2-L12-A30-E1
PN
Réf. pièce
SHP
Forme
MAT
Matériau
TSS
Forme d'embout sélectionnable
D
mm
P
P Incrément de 0,1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0,1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
L
Sélection de L
mm
A
Sélection A
deg
E
E (Shape A) 1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour E
E (Shape A) 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
R
0 mm
W
0.0 mm
LL2
l2
mm
LL3
l3
mm
HH
h
mm
EE
e
0.000 mm
ALT1
Wear Groove Alterations
ALT2
Position du méplat
ALT3
Flat Machining
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés