Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 18
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
ELP - Компактный линейный модуль
Спецификация
SCHUNK-0315732 ELP 050-H060
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Ход
FEINEIN
Точная регулировка «втягивания»
FEINAUS
Точная регулировка «выдвижения»
BERHUB
вычисленный Ход
mm
ASNHS
Монтажный комплект для бесконтактного выключателя (необязательно заказывать)
ASMS01
Монтажный комплект для Компенсация нагрузки (необязательно заказывать)
MAGSPRING
Load compensation MS01 (to order optional)
MAG
-
ZUGENTLASTUNG
Разгрузка напряжений (необязательно заказывать)
BREMSE
holding break (to order optional)
ANTRIEBSKONZEPT
Концепция привода
Линейный прямой привод
MAXHUB
Макс. Ход
mm
NENNKRAFT
Номинальное усилие
N
NUTZLASTH
Макс. полезная нагрузка (горизонтальное положение)
kg
NUTZLASTV
Макс. полезная нагрузка (вертикальное положение)
kg
WIEDERHOLGENAUI
Повторяемость
±0.01 mm
EIGENMASSE
Масса
kg
UMGEBUNGSTEMPMI
Min. ambient temperature
5 °C
UMGEBUNGSTEMPMA
Max. ambient temperature
55 °C
SCHUTZART
Класс защиты IP
20
GERAEUSCH
Уровень шума
dB(A)
LMOMENTENBELAST
L (for moment load)
mm
REGLERELEKTRONI
Управляющая электроника
integrated
NENNSPANNUNG
Номинальное напряжение
24 V
NENNSTROM
Номинальный ток
A
MAXSTROM
Макс. Ток
A
KOMMUNIKATIONSS
Интерфейс обмена данными
Цифровые входы
ANZAHLEINAUS
Количество цифровых входов/выходы
2 / -
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84289090