Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
ELP - Module linéaire compact
Nomenclature
SCHUNK-0315732 ELP 050-H060
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Course
FEINEIN
Réglage fin «Rentré»
FEINAUS
Réglage fin «Sorti»
BERHUB
calculé course
mm
ASNHS
Kit de montage pour détecteur inductif (facultatif à commander)
ASMS01
Kit de montage pour compensation de charge (facultatif à commander)
MAGSPRING
Load compensation MS01 (to order optional)
MAG
-
ZUGENTLASTUNG
Décharge de traction (facultatif à commander)
BREMSE
holding break (to order optional)
ANTRIEBSKONZEPT
Concept d'entraînement
Entraînement direct linéaire
MAXHUB
Course max.
mm
NENNKRAFT
Force nominale
N
NUTZLASTH
Charge utile max. (horizontale)
kg
NUTZLASTV
Charge utile max. (verticale)
kg
WIEDERHOLGENAUI
Répétabilité
±0.01 mm
EIGENMASSE
Poids
kg
UMGEBUNGSTEMPMI
Min. ambient temperature
5 °C
UMGEBUNGSTEMPMA
Max. ambient temperature
55 °C
SCHUTZART
Indice de protection IP
20
GERAEUSCH
Emission de bruit
dB(A)
LMOMENTENBELAST
L (for moment load)
mm
REGLERELEKTRONI
Electronique de commande
integrated
NENNSPANNUNG
Tension nominale
24 V
NENNSTROM
Courant nominal
A
MAXSTROM
Courant max.
A
KOMMUNIKATIONSS
Interface de communication
Entrées digitales
ANZAHLEINAUS
Nombre d'entrées numériques/de sorties
2 / -
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84289090