Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
elz02mx
明细表
ELZ02MX-d10
CODE
LX1
类型
双衬型
LX2
类型
圆法兰
CZ1
轴套国标材质
GCr15
CZ2
轴套相当材质
SUJ2
YD
轴套硬度
56HRC~
BMCL1
轴套表面处理
无电解镀镍
CZ3
滚珠材质
GCr15
CZ4
保持架/储油盒材质
树脂
CZ5
密封圈材质
丁晴橡胶
WD
使用环境温度
-15~80 °
D
d
mm
DX
d尺寸公差
0 -0.01 mm
DD
D
19 mm
DDX
D尺寸公差
0 -0.021 mm
L
65 mm
L1
55 mm
L1X
L1尺寸公差
±0.3 mm
U
5.0 mm
V
24.5 mm
H
40 mm
T
6 mm
D1
d1
4.5 mm
D2
d2
7.5 mm
HH
h
4.1 mm
PCD
P.C.D
29 mm
W
30 mm
E
0 mm
F
29 mm
ECCENTRIC
偏心(最大)
0.014 mm
NOBC
滚珠列数
4
Y
垂直度Y
0.014 mm
C
动载荷
585 N
CO
静载荷
995 N
LJ
静态允许力矩
7.2 N.m
WEIGHT
重量
88 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型