Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
EM2G71
Stückliste
EM2G71XUP
CODE
Bestellnummer
MATCASING
Gehäusematerial
Zinkdruckguss lackiert
WIDTH
Breite
35 mm
INLETS
Elektrische Anschlüsse
IP
IP-Klasse
ACT
Betätigungskopf
Einstellbarer Stab aus Edelstahl (Durchmesser 3mm)
MATHEAD
Kopfmaterial
Metall
CONTACTS
Mikroschalter
APP
Zulassungen
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
LVD - 2014/35/EU
STDR
Referenzvorschriften
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Betriebstemperaturen
-25°C … +70°C °C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
-40°C … + 70°C °C
SHOCK
Schutz Gegen elektrischen Schlag (Nach IEC 60536)
Klasse I
UI
Isolationsspannung Ui
V
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UL508
Contact rating nach UL 508
UIMPCONT
Impulsspannung Uimp
kV
ITH
Konventioneller thermischer Strom in arienfreiem Ith (θ min 40 ° C)
A (θ < 40°C)
CTOCTO
Kurzschlussschutz (EU min 500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
A
IEAC
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß
Vac - A
IEDC
Betriebsstrom (DC13)
Vdc - A
FREQCOMM
Max. Schaltfrequenz
3600 Cicli/h
RESCONT
Kontaktwiderstand
25
TERMN
Anschlussquerschnitt
CABLESIN
Anschlussquerschnitt
mm²
PROT
Masseanschluss
MARK
Kontaktmarkierung
MECC
Mechanische Lebensdauer (Millionen Schaltvorgaenge)
10
B10D
B10d (Millionen Schaltvorgaenge)
20