Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
EM2G92
Lista materiale
EM2G92ZA
CODE
Codice
MATCASING
Materiale custodia
Zama verniciata
WIDTH
Larghezza
35 mm
INLETS
Collegamenti elettrici
IP
Grado di protezione IP
ACT
Tesina d'azionamento
MATHEAD
Materiale testina
Metallo
CONTACTS
Microinterruttore
APP
Approvazioni
DIR
Direttive di riferimento
LVD - 2014/35/EU
STDR
Normative di riferimento
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Temperature di funzionamento
-25°C … +70°C °C
TEMPSTOCK
Temperature di stoccaggio
-40°C … + 70°C °C
SHOCK
Protezione contro gli shock elettrici (in accordo IEC 60536)
Classe I
UI
Tensione nominale di isolamento Ui
V
GINQ
Grado di inquinamento
3
UL508
Contact rating secondo UL508
UIMPCONT
Tensione nominale ad impulso Uimp contatti
kV
ITH
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith (θ min 40°C)
A (θ < 40°C)
CTOCTO
Protezione al cortocircuito (Ue min 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
A
IEAC
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (50-60 Hz)
Vac - A
IEDC
Correnti di funzionamento DC-13
Vdc - A
FREQCOMM
Frequenza massima di commutazione
3600 Cicli/h
RESCONT
Resistenza di contatto
25
TERMN
Terminali di collegamento
CABLESIN
Dimensione cavi di collegamento
mm²
PROT
Terminale per conduttore di protezione
MARK
Marcatura dei terminali
MECC
Durata Meccanica (milioni di manovre)
10
B10D
B10d (milioni di manovre)
20
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Comepi
    em2g93
    ifm_electronic
    O3X100 - 3D-Kameras
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD