카탈로그: Comepi
생성됨: 02.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comepi
em2g93za
Comepi
Limit Switches
EM
Powered by
CAD모델 선택
{comepi/limit_switch/em/em2g93.prj},{NB=em2g93za},{CODE=EM2G93ZA},{WIDTH=35},{UI=250},{GINQ=3},{ITH=4},{CTOCTO=4},{FREQCOMM=3600},{RESCONT=25},{MECC=10},{B10D=20},{SHA256=EiZ2h+45uB0guF2bl4S0i5wxvJRb9tH9TjjeaDTU9nY=},{INAME=em2g93za},{NAME=em2g93za},{NNCUSTOM=EM2G93},{NTCUSTOM=EM2G93},{NBCUSTOM=EM2G93ZA},{LINACUSTOM=EM2G93ZA},{STEPFILE=STP_EM2_G93A},{PNGFILE=em2g93.png},{DWGFILE=EM2_G93_ZA},{MATCASING=Zama verniciata},{INLETS=Precablato con connettore AMP},{IP=IP67},{ACT=Attuatore con molla inox multidirezionale},{MATHEAD=Metallo},{CONTACTS=Contatti a scatto (1NO + 1NC)},{APP=EAC},{DIR=LVD - 2014/35/EU},{STDR=IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1},{TEMP=-25°C … +70°C},{TEMPSTOCK=-40°C … + 70°C},{SHOCK=Classe I},{UL508=Class II}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Comepi
Description
em2g93
Bill of material
em2g93za
CODE
Code
EM2G93ZA
EM2G93ZA
MATCASING
Casing Material
Painted zamak
WIDTH
Width
35
mm
INLETS
Electrical connections
Pre-wired with AMP connector
Pre-wired with AMP connector
IP
IP Degree of Protection
IP67
IP67
ACT
Operating head
Multidirectional stainless steel spring actuator
MATHEAD
Head Material
Metal
CONTACTS
Microswitch
Snap action contacts (1NO + 1NC)
Snap action contacts (1NO + 1NC)
APP
Approvazioni
EAC
EAC
DIR
Reference Directives
LVD - 2014/35/EU
STDR
Reference regulations
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Operating Temperatures
-25°C … +70°C
°C
TEMPSTOCK
Stock Temperatures
-40°C … + 70°C
°C
SHOCK
Protection against electrical shocks
Class I
UI
Rated Insulating Voltage Ui
250
250
V
GINQ
Pollution Degree
3
UL508
Contact rating secondo UL508
Class II
Class II
UIMPCONT
Rated impulsive voltage
2.5
2.5
kV
ITH
Conventional thermal current in air free Ith (θ min 40 ° C)
4
4
A (θ < 40°C)
CTOCTO
Short circuit protection (EU min 500Vac - fuses type gG (gl))
4
4
A
IEAC
Rated Operational Current Ie - AC-15 (50-60 Hz)
24V - 4A / 120V - 4A / 240V - 3A
24V - 4A / 120V - 4A / 240V - 3A
Vac - A
IEDC
Rated Operational Current DC-13
24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A
24V - 2.8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A
Vdc - A
FREQCOMM
Max. switching frequency
3600
Cicli/h
RESCONT
Resistance Between Contacts
25
mΩ
TERMN
Connecting Terminals
AMP connector male - 4 poles
AMP connector male - 4 poles
CABLESIN
Connecting Cables Dimensions
/
/
mm²
PROT
Protective Conductor Terminal
/
/
MARK
Marking Terminals
/
/
MECC
Mechanical durability (Millions of operations)
10
B10D
B10d (million of operations)
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AM_T93
Comepi
08.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청