Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
EMACN - Stoßdämpfer - Economy-Ausführung
Stückliste
EMACN1212A
PN
Teile-Nr.
EMACN1212A
TS
Ausführung auswählen
MATMB
Werkstoff Hauptkörper
PPS
MATC
Werkstoff Kappe
POM
MATPR
Werkstoff Kolbenstange
Messing
STMB
Oberflächenbehandlung Kolbenstange
Chemisch vernickelt
NO
Nr.
1212
CVR
Bereich der Aufprallgeschwindigkeit
0.3~1.0m/s
OT
Betriebstemperaturbereich
-10~50 Degress
M
M Gewinde-Ø
M12x1.0
S
Hub S
12 mm
AE
Max. verbrauchte Energie (E) - einmalig
0.29 J
AEM
Max. verbrauchte Energie (E) - pro Minute
14.7 J
MASS
Max.Masse (me)
1.5 kg
PR
Rückstellkraft der Kolbenstange (max.)
2.45
DV
Max. Widerstandswert
245 N
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen