Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
EMB51
部品表
EMB51-10-3-AC100V
MODEL
機種形番
EMB
S
シリーズ
5 : 大
PS
接続口径
OS
オリフィス径
RV
定格電圧
INFOTEXT
製品情報
製品情報
D
74 mm
D1
D
Rc3/8
E
56 mm
FG
F-G
0 mm
H
136 mm
H1
h
22 mm
L
70 mm
L1
l
60 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)