Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
EMB51
明细表
EMB51-10-3-AC100V
MODEL
机种型号
EMB
S
系列
5 : 大
PS
配管口径
OS
节流孔径
RV
额定电压
INFOTEXT
产品信息
产品信息
D
74 mm
D1
D
Rc3/8
E
56 mm
FG
F-G
0 mm
H
136 mm
H1
h
22 mm
L
70 mm
L1
l
60 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型