Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 63
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
Embouts haute pression EG - Buses
Nomenclature
11430-1/4-SS-50+TP0007EG
PN
Article
IC
Filetage d'admission
1/4
TT
Filetage Mâle/Femelle
Female
SA
Angle Pulvérisation
CS
Indice Débit
THD
Type Filletage
NPT
MAT
Matières
Acier inoxydable 303 et acier inoxydable trempé
SP
Type de Pulvérisation
Pulvérisation à jet plat
FRC40
Débit (gallons/min) à 40 psi
FRC300
Débit (gallons/min) à 300 psi
FRC500
Débit (gallons/min) à 500 psi
FRC750
Débit (gallons/min) à 750 psi
FRC1000
Débit (gallons/min) à 1000 psi
FRC1500
Débit (gallons/min) à 1500 psi
FRC2000
Débit (gallons/min) à 2000 psi
FRC2500
Débit (gallons/min) à 2500 psi
FRC3000
Débit (gallons/min) à 3000 psi
L
Pouce
S1
0.688 Pouce
S2
0.813 Pouce