Catalog navigation
CAD Model seçimi
Discontinued product
Product to be discontinued on 31 Ara 2026. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
EMCA (m) - Entegre tahrik, Modüler sistem
Malzeme listesi
1509036 EMCA-EC-67-M-1TE-CO
TNR
Ürün numarası
1509036
TYP
Tip
EMCA
INFO
Yürürlükte kalma tarihi
Information
2026-12-31
MOT
Motor teknolojisi
EC
FLMO
Motor flanş ölçüsü
67 mm
BAU
Overall length
NEN
Nominal çalışma gerilimi
1 V
ELAN
Elektrik bağlantısı
T
MES
Ölçüm birimi
BRE
Fren
BUS
Bus protokolü/çalıştırma
SCH
Elektrik için koruma sınıfı
L
Uzunluk
70.2 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
2.260 kg
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir