Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
POWER JACKS
Description
EMR0100-I00 - Inverted, Rotating
Bill of material
EMR0100-I001100-0100-PB00-0000
PCODE
Product Code
EMR0100-I001100-0100-PB00-0000
GBF1
Gearbox Feature - 1
GBF2
Gearbox Feature - 2
GR
Gear Ratio
LSL
Lifting Screw Lead
WST
Worm Shaft Type
WSE
Worm Shaft Ends
S
Stroke
mm
Введите значение для S
Stroke
mm
cm
inch
ft
SEF
Screw End Fitting
GM
Gearbox Mounting
LSM
Lifting Screw Material
LSC
Lifting Screw Covers
DT
Drive Type
MFS
Motor Frame Size / Drive Interface Size
LS
Mounting Kit for Limit Switches & Stop Nuts
PLS
Paint - Lubricant -Seals
A
Dimensions
200 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей