Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
POWER JACKS
Description
EMR0500-J00 - Inverted, Rotating
Bill of material
EMR0500-J0011S0-0100-PB00-0000
PCODE
Product Code
EMR0500-J0011S0-0100-PB00-0000
GBF2
Gearbox Feature - 2
GR
Gear Ratio
LSL
Lifting Screw Lead
WST
Worm Shaft Type
WSE
Worm Shaft Ends
S
Stroke
mm
Entrez la valeur pour S
Stroke
mm
cm
inch
ft
SEF
Screw End Fitting
GM
Gearbox Mounting
LSM
Lifting Screw Material
DT
Drive Type
PLS
Paint - Lubricant -Seals
A
Dimensions
300.000 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    POWER JACKS
    AC Induction Motor with Brake - Foot Mount - Electric Motors
    POWER JACKS
    PB1-45-NTN UCP209D1
    POWER JACKS
    EMR0500-I00 - Inverted, Rotating
    POWER JACKS
    EMR1500-I00 - Inverted, Rotating
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés