Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMSKE LT EMV-Z - SPRINT EMSKE LT EMV-Z, brass, LowTemp, with earthing cones DIN 89345, metric
Bill of material
WISKA EMSKE 20 LT EMV-Z 10104838
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
D
Connection thread size
D1
Cable diameter
mm
TL
Total length
mm
L
Screw-in thread length
mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: silicone / clamping cage: PA / contact spring insert: brass chromium-plated
EX
Type for Protection
Ex eb / Ex tb
BS
Certificate
IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/4)
SGE
Protection class to EN 60 529
IP66 / IP68 (5 bar/30 min)
ETEMP
Temperature range
-60°C to 75°C
CNSQUANTITY
Packing unit
VPE
WEIGHT
Weight
kg
INFO
Website
HTML
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)