Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMSVG LT RW - EMSVG LT RW, VentGLAND, LowTemp, brass, metric
Bill of material
WISKA EMSVG 25 LT RW 10105882
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
D
Connection thread size
TL
Total length
mm
D1
Cable diameter
mm
L
Screw-in thread length
mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: silicone / membrane: ePTFE
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68
AF
Airflow at 70mbar
l/h
ETEMP
Temperature range
-60°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
1 VPE
INFO
Website
HTML
WEIGHT
Weight
kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés