Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
EMTZ - MultiCLIXX, Membrantülle mit Zugentlastung, Kunststoff
Stückliste
WISKA EMTZ 32/02/120-02/080 V0 LG RAL 7035 10108616
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
10108616
TYP
WISKA Typbezeichnung
EMTZ 32/02/120-02/080 V0 LG
RAL
RAL Farbe
RAL 7035
D
Durchmesser Anschlussgewinde
32.0 mm
DA
Durchmesser Aussen
37.0 mm
D1
Durchmesser Kabel
4.0 - 10.0 mm
TL
Gesamtlänge
12.0 mm
L
Einschraubgewindelänge
9.5 mm
CNSMAT
Material
Schraube: PP / Membran: TPE
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP66
NOTE1
Zusatzinformation 1
Flammwidrigkeit: PA-FR, - für Kabeleinführungen 2x 7.0 - 12.0mm und 2x 4.0 - 8.0mm
ETEMP
Einsatztemperatur
-30°C bis 80°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
50 VPE
INFO
Webseite
HTML
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen