Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
EMW+IEL - Monospoke handwheel with revolving handle
Lista materiałowa
Monospoke handwheel with revolving handle EMW.350+IEL-A-20-C2
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Oznaczenie
DIM01
D
350 mm
DIM02
dH7
20 mm
DIM03
l
82 mm
DIM04
B
38 mm
DIM05
d1
35 mm
DIM06
d2
33 mm
DIM07
d4
82 mm
DIM08
d5
70 mm
DIM09
l
19 mm
DIM10
l1
25 mm
DIM11
h
38 mm
DIM12
h1
14 mm
DIM13
H
65 mm
DIM14
m
DIM15
R
148 mm
DIM16
C
380 Nm
DIM17
l
14 J
WEIGHT
Weight
1195 g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu