Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
EMW+IEL - Speichenhandrad aus Thermoplast mit Umleggriff
Stückliste
Speichenhandrad aus Thermoplast mit Umleggriff EMW.350+IEL-A-20-C2
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
D
350 mm
DIM02
dH7
20 mm
DIM03
L
82 mm
DIM04
B
38 mm
DIM05
d1
35 mm
DIM06
d2
33 mm
DIM07
d4
82 mm
DIM08
d5
70 mm
DIM09
l
19 mm
DIM10
l1
25 mm
DIM11
h
38 mm
DIM12
h1
14 mm
DIM13
H
65 mm
DIM14
m
DIM15
R
148 mm
DIM16
C
380 Nm
DIM17
L
14 J
WEIGHT
Gewicht
1195 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails