Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 60
HELP_VARIABLE
Azienda
Nitrogen Springs
Descrizione
EN 16x1.5 - Espulsori a gas
Lista materiale
EN16X1.5-125.3-6
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
1 mm
D
Diametro
13.4 mm
RD
Diametro stelo
6.0 mm
P
Pressione
bar
PMIN
Pressione minima
10 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissaggio
F0
Forza iniziale
daN
F1I
Forza finale isotermica
1.57xF0 daN
F1P
Forza finale politropica
2.03xF0 daN
S
Superficie
0.28 cm^2
W
Peso
kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Nitrogen Springs
    EN 16x2 - Espulsori a gas
    Nitrogen Springs
    KD 1,7 - Minima altezza,massima forza
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD