Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 60
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
EN 16x1.5 - Gas ejectors
Bill of material
EN16X1.5-125.3-6
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
1 mm
D
Diameter
13.4 mm
RD
Rod Diameter
6.0 mm
P
Pressure
bar
PMIN
Pressure min.
10 bar
CX
Working stroke
mm
Enter value for CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
1.57xF0 daN
F1P
Polytrophic end force
2.03xF0 daN
S
Surface
0.28 cm^2
W
Weight
kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Nitrogen Springs
    EN 16x2 - Gas ejectors
    Nitrogen Springs
    KD 1,7 - Miniature height, maximum force
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)