Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
EN 175 - Base Plate Mounting Clamps, Plastic
Bill of material
Base Plate Mounting Clamp EN 175-B10
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
D
Bore
L1
40 mm
L2
21 mm
M1
20 mm
M2
4.5 mm
T
10 mm
S
Square V
mm
X
30 mm
Y1
56 mm
Y2
40 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型