Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EN 22120. - Index Plungers with hexagon collar, stainless steel A4 / with knob of thermoplastic
Nomenclature
22120.1046 Index Plunger
BESTNR
Ref. No.
POS
Position
D1
-0,02/-0,05
mm
D2
L2
min.
mm
D3
mm
L1
mm
L3
mm
L4
mm
FEDERDRUCK
Spring load ≈ Initial
FEDERDRUCK2
Spring load ≈ End
N
TEMPMIN
Tempertaute min
-30 °C
TEMPMAX
Temperature max
80 °C
G
Weight
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés