Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
EN 248 - Leveling Feet, Steel, with Vibration Damping
Bill of material
Levelling Foot EN 248-120-M16x1,5-144
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
D1
mm
D2
L1
mm
D3
mm
D4
mm
L2
min.-max.
mm
Введите значение для L2
min.-max.
mm
cm
inch
ft
L3
mm
L4
10 mm
S
Square
mm
SB
Static load
N
SH
Stiffness
N/mm
P
max. pressing
Pressung mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей