Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 50
HELP_VARIABLE
Empresa
Nitrogen Springs
Descripción
EN 24x1.5 - Eyectores de gas
Lista de materiales
EN24X1.5-50.3-45
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
1 mm
D
Diámetro
21.7 mm
RD
Diâmetro da haste
12.0 mm
P
Presion
bar
PMIN
Presión mínima
10 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
FIS
Brida
F0
Fuerza final
daN
F1I
fuerza finale isotérmica
1.86xF0 daN
F1P
fuerza finale politrópica
2,54xF0 daN
S
Superficie
1.13 cm^2
MAXSPEED
Velocidad màxima
1.8 m/s
SPM
Cicli/minuto
Cicli/minuto
W
Peso
kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Nitrogen Springs
    GN 16x1.5 - Eyectores de gas
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD