Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
Encore Dolly - Quality and Economical Zinc Plated Dolly
Bill of material
E2.D3856.465
PN
Part Number
E2.D3856.465
SER
Series
Encore Dolly
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
D
Wheel Diameter
英寸
W
Tread Width
1 1/4 英寸
TT
Wheel Type
TPR (Flat/Grey)
CAP
Capacity
180 lbs
TEMPR
Temperature Range
-45°F to +180°F
BR
Brake Type
H
Mount Height
4 1/8 英寸
R
Swivel Radius
2 19/32 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型