Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sikla
Description
End Support STA F 80/30-Q - End Support STA F 80/30-Q
Nomenclature
117294
TYP
Type
STA F 80/30-Q
LODLEVEL
LOD niveau
G
Poids
1.4 kg
VERP
Conditionnement (pcs)
1
ARTNR
Réf. article
117294
BG
Trous
FLS
Formlockschrauben
ANK
Ankerbefestigung
MDG
Dimensions de la platine
190 x 80 x 8 mm
L
169 mm
D
d
14 mm
BL
b1 x l1
11 x 20 mm
CNSSUBPART
2
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés