Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Sikla
Descrizione
End Support STA F 80/30-Q - End Support STA F 80/30-Q
Lista materiale
117294
TYP
Tipo
STA F 80/30-Q
LODLEVEL
Livello LOD
G
Peso
1.4 kg
VERP
Confezione (pezzo)
1
ARTNR
Articolo Nr.
117294
BG
Fori
FLS
Formlockschrauben
ANK
Ankerbefestigung
MDG
Dimensioni della piastra di base
190 x 80 x 8 mm
L
169 mm
D
d
14 mm
BL
b1 x l1
11 x 20 mm
CNSSUBPART
2
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD