Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
End Support STA F 80/30-Q - End Support STA F 80/30-Q
Bill of material
117294
TYP
Type
STA F 80/30-Q
LODLEVEL
Level of detail
G
Weight
1.4 kg
VERP
Packing (piece)
1
ARTNR
Part No.
117294
BG
Bores
FLS
Formlockschrauben
ANK
Ankerbefestigung
MDG
Dim. of base plate
190 x 80 x 8 mm
L
169 mm
D
d
14 mm
BL
b1 x l1
11 x 20 mm
CNSSUBPART
2
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)