117294
Sikla
Simotec
siFramo 80
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/simotec/framo_80/stirnadapter_sta_f_80_30_q_asmtab.prj},{NB=117294(BG=1 FLS=2 ANK=0 LODLEVEL=400)},{TYP=STA F 80/30-Q},{LODLEVEL=400},{G=1.4},{VERP=1},{ARTNR=117294},{BG=1},{FLS=2},{ANK=0},{MDG=190 x 80 x 8},{L=169},{D=14},{BL=11 x 20},{PPATH=stirnadapter_sta_f_80_30/stirnadapter_sta_f_80_30_q_asmtpl.prj},{CNSSUBPART=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
End Support STA F 80/30-Q - End Support STA F 80/30-Q
Bill of material
117294
TYP
Type
STA F 80/30-Q
LODLEVEL
Level of detail
400
300
400
300
G
Weight
1.4
kg
VERP
Packing (piece)
1
ARTNR
Part No.
117294
BG
Bores
Without holes
With holes
Without holes
With holes
FLS
Formlockschrauben
ohne Formlockschrauben
Mit Formlockschrauben
ohne Formlockschrauben
Mit Formlockschrauben
ANK
Ankerbefestigung
ohne Anker
Bolzenanker BZ Plus M12
Klebeanker VMZ M12
ohne Anker
Bolzenanker BZ Plus M12
Klebeanker VMZ M12
MDG
Dim. of base plate
190 x 80 x 8
mm
L
169
mm
D
d
14
mm
BL
b1 x l1
11 x 20
mm
CNSSUBPART
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청