Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Sikla
Описание
End Support STA F 80/30-Q - End Support STA F 80/30-Q
Спецификация
117294
TYP
Typ
STA F 80/30-Q
LODLEVEL
Level of detail
G
Gewicht
1.4 kg
VERP
Verpackung (Stück)
1
ARTNR
Artikel Nr.
117294
BG
Bores
FLS
Formlockschrauben
ANK
Ankerbefestigung
MDG
Maße der Grundplatte
190 x 80 x 8 mm
L
169 mm
D
d
14 mm
BL
b1 x l1
11 x 20 mm
CNSSUBPART
2