Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
End Support STA F 80/30-Q - End Support STA F 80/30-Q
Bill of material
117294
TYP
Type
STA F 80/30-Q
LODLEVEL
Level of detail
G
Weight
1.4 kg
VERP
Packing (piece)
1
ARTNR
Part No.
117294
BG
Bores
FLS
Formlockschrauben
ANK
Ankerbefestigung
MDG
Dim. of base plate
190 x 80 x 8 mm
L
169 mm
D
d
14 mm
BL
b1 x l1
11 x 20 mm
CNSSUBPART
2
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型