Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sikla
Description
End Support WBD F 100 - End Support WBD F 100
Nomenclature
117167
TYP
LODLEVEL
LOD niveau
G
Poids
kg
VERP
Condit. [pièces]
1
ARTNR
Réf. article
E
e
max. mm
L
mm
T
t
12 mm
T1
t1
mm
H
Hmax
30 mm
AG
Version base plate
FB
Pour largeur de bride
mm
MG
Dimensions de la platine
mm
GR
Long holes base plate (b x l)
LG
Trou dans platine pour
CNSSORT
clé de tri
286
BG
Trous
FLS
vis de Formlock
ANK
Ankerbefestigung
ANKT
Type of anchor
KM
Klemmbefestigung
KMT
Pour largeur de bride
SP
Clamping range
mm
HUB
Carrier height
mm
CNSSUBPART
2