Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ENK36_37 - Pulley for polyurethane flat belt L=110~500 Straight column type with rib groove
Bill of material
ENK36-D48-d10-L110-X7-Y7-Z4
CODE
code
TYPE
type
MAT1
Core material
A6061
MAT2
Lining material
Polyurethane (Natural)
HRD
Liner hardness
Shaw A90
D
DD
d h9
N
N h9
TOL1
N tolerance
-
L
L (minimum unit 10)
X
X (minimum unit 1)
Y
Y (minimum unit 1)
Z
Z (minimum unit 1)
T
T (Polyurethane Thickness)
10
K
K (keyway length)
0
DD1
d1
20
D1
22
M
M3
BB
b
0
TOL2
b tolerance
-
TT
t
0.0
TOL3
t tolerance
-
LINK
web link
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen