Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ENK36_37 - Pulley for polyurethane flat belt L=110~500 Straight column type with rib groove
Bill of material
ENK36-D48-d10-L110-X7-Y7-Z4
CODE
code
TYPE
type
MAT1
Core material
A6061
MAT2
Lining material
Polyurethane (Natural)
HRD
Liner hardness
Shaw A90
D
DD
d h9
N
N h9
TOL1
N tolerance
-
L
L (minimum unit 10)
X
X (minimum unit 1)
Y
Y (minimum unit 1)
Z
Z (minimum unit 1)
T
T (Polyurethane Thickness)
10
K
K (keyway length)
0
DD1
d1
20
D1
22
M
M3
BB
b
0
TOL2
b tolerance
-
TT
t
0.0
TOL3
t tolerance
-
LINK
web link
website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés