Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ENK36_37 - Pulley for polyurethane flat belt L=110~500 Straight column type with rib groove
Bill of material
ENK36-D48-d10-L110-X7-Y7-Z4
CODE
code
TYPE
type
MAT1
Core material
A6061
MAT2
Lining material
Polyurethane (Natural)
HRD
Liner hardness
Shaw A90
D
DD
d h9
N
N h9
TOL1
N tolerance
-
L
L (minimum unit 10)
X
X (minimum unit 1)
Y
Y (minimum unit 1)
Z
Z (minimum unit 1)
T
T (Polyurethane Thickness)
10
K
K (keyway length)
0
DD1
d1
20
D1
22
M
M3
BB
b
0
TOL2
b tolerance
-
TT
t
0.0
TOL3
t tolerance
-
LINK
web link
website link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD