Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ENK36_37 - Pulley for polyurethane flat belt L=110~500 Straight column type with rib groove
Bill of material
ENK36-D48-d10-L110-X7-Y7-Z4
CODE
code
TYPE
type
MAT1
Core material
A6061
MAT2
Lining material
Polyurethane (Natural)
HRD
Liner hardness
Shaw A90
D
DD
d h9
N
N h9
TOL1
N tolerance
-
L
L (minimum unit 10)
X
X (minimum unit 1)
Y
Y (minimum unit 1)
Z
Z (minimum unit 1)
T
T (Polyurethane Thickness)
10
K
K (keyway length)
0
DD1
d1
20
D1
22
M
M3
BB
b
0
TOL2
b tolerance
-
TT
t
0.0
TOL3
t tolerance
-
LINK
web link
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)