C583A601.4037
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
G
EMUGE-Z
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/g/emuge-z/enorm202-z-e-x-ikz-pm-glt-1.prj},{NB=C583A601.4037},{J21=C583A601.4037},{BLD=1},{A21=16.662},{A22=0.375},{A3=1.337},{A4=19},{A8=9.0},{B3=100},{C12=21},{C2=120},{C3=12},{D7=0.083},{H22=1},{SHA256=t+0ooYAVNuir+apPREBQho8IGGeULkQjwM1jXQZxN1w=},{INAME=C583A601_4037_gen},{NAME=C583A601_4037_gen},{DOC=enorm202-z-e-x-ikz-pm-glt-1/c583a601_4037.pdf},{J22=En.2-Z/E-X-IKZ-PM-GLT-1},{J3=E},{H3=HSSE-PM},{J1=DIN 5156},{J6=ZYL01202115},{A1=G},{A24=3/8},{A5=X},{C11=ZYL},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=E},{H11=HSS-E-PM},{H5=GLT-1},{NSM=DIN4000-80},{DXF=enorm202-z-e-x-ikz-pm-glt-1/c583a601_4037.dxf},{XML=enorm202-z-e-x-ikz-pm-glt-1/c583a601_4037.xml},{CSV=enorm202-z-e-x-ikz-pm-glt-1/c583a601_4037.csv}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
Enorm 2-Z-E-X-IKZ-PM-GLT-1
Bill of material
C583A601.4037
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
J21
Item.ID
C583A601.4037
C583A601.4037
J22
Item.Name
En.2-Z/E-X-IKZ-PM-GLT-1
J3
Company Code
E
BLD
Tool Style Code
1
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSSE-PM
J1
Standard Number
DIN 5156
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01202115
ZYL01202115
A1
Thread Form Type
G
A21
Thread Diameter Metric
16.662
16.662
mm
A22
Thread Diameter Inch
0.375
0.375
인치
A24
Thread Diameter Fractional
3/8
3/8
A3
Thread Pitch
1.337
1.337
mm
A4
Threads per Inch
19
19
A5
Thread Tolerance Class
X
A8
Wrench Size
9.0
9.0
mm
B3
Overall Length
100
100
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
21
C2
Connection Size, Machine Side
120
120
C3
Connection Diameter, Machine Side
12
12
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h9
D2
Flute Helix Hand
R
D7
Weight of Item
0.083
0.083
kg
F1
Cutting Direction
R
G3
Plug Style
E
H11
Cutting Tool Material
HSS-E-PM
H22
Coolant Exit Style Code
1
H5
Coating
GLT-1
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청