Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ENS71_72 - Round belt pulleys·Trapezoidal Slot·Open clamp fixation
Bill of material
ENS71-A20-1-d4
CODE
code
TYPE
type
Open clamp fixation/Trapezoidal Slot
MAT1
Material Chinese Standard
MAT2
Material Correspond
SUR
Surface Treatment
A
mm
BR
Belt radius
mm
DD
d H7
mm
D
16 mm
D1
22 mm
D2
18 mm
HH
h
1.0 mm
W
2.2 mm
L
11 mm
T
5 mm
T1
2.5 mm
V
2.5 mm
X
5.0 mm
Y
3.0 mm
AA
a
1.75 mm
M
3 mm
DD1
d1
3.3 mm
DIA
Applicable belt diameter
2 mm
LINK
Website Link
Website Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen