Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ENS71_72 - Round belt pulleys·Trapezoidal Slot·Open clamp fixation
Bill of material
ENS71-A20-1-d4
CODE
code
TYPE
type
Open clamp fixation/Trapezoidal Slot
MAT1
Material Chinese Standard
MAT2
Material Correspond
SUR
Surface Treatment
A
mm
BR
Belt radius
mm
DD
d H7
mm
D
16 mm
D1
22 mm
D2
18 mm
HH
h
1.0 mm
W
2.2 mm
L
11 mm
T
5 mm
T1
2.5 mm
V
2.5 mm
X
5.0 mm
Y
3.0 mm
AA
a
1.75 mm
M
3 mm
DD1
d1
3.3 mm
DIA
Applicable belt diameter
2 mm
LINK
Website Link
Website Link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés