Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ENS71_72 - Round belt pulleys·Trapezoidal Slot·Open clamp fixation
Bill of material
ENS71-A20-1-d4
CODE
code
TYPE
type
Open clamp fixation/Trapezoidal Slot
MAT1
Material Chinese Standard
MAT2
Material Correspond
SUR
Surface Treatment
A
mm
BR
Belt radius
mm
DD
d H7
mm
D
16 mm
D1
22 mm
D2
18 mm
HH
h
1.0 mm
W
2.2 mm
L
11 mm
T
5 mm
T1
2.5 mm
V
2.5 mm
X
5.0 mm
Y
3.0 mm
AA
a
1.75 mm
M
3 mm
DD1
d1
3.3 mm
DIA
Applicable belt diameter
2 mm
LINK
Website Link
Website Link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD