Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ENS81_82 - Round belts are fixed with U-shaped grooves by open clamping with pulleys
Bill of material
ENS81-A20-R1-d4
CODE
code
TYPE
type
Open clamp fixation, U-shaped groove
MAT
National standard material
MAT1
Equivalent material
SUR
surface treatment
A
R
DD
dh7
D
16
D1
22
D2
18
L
11
T
5
V
2.5
X
5.0
Y
3.0
AA
a
1.75
M
M3
APP
Applicable belt diameter
2.0
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés