Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RAILBETON HAAS
Beschreibung
Entwässerungselemente - Citybord
Stückliste
Citybord 18 Entwasserung 43530 (300)
BEZ
Bezeichnung
Citybord 18 Entwässerung
EH
Einstiegshöhe
FARBE
Farbe
ART
Art.-Nr.
43530
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
995 mm
BO
Breite
300 mm
BU
Breite
435 mm
H
Höhe
330 mm
H1
Höhe
180 mm
INFOWWW
Website öffnen
Website öffnen
INFOPDF
PDF öffnen
PDF öffnen
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Download CAD models