Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EOM41_43 - Hexagon socket head screw type, idler shaft
Bill of material
EOM41-d3-L4
CODE
Code
TYPE
Types of
Hexagon socket head screw type
MAT1
GB material
MAT2
equivalent material
ST
surface treatment
DD
dg6
mm
DDT
dg6 tolerance
-0.002/-0.008 mm
L
mm
D
5.5 mm
HH
h
1.3 mm
K
2.0 mm
F
4 mm
M
M2.5 mm
P
pitch
0.45 mm
C
0.5 mm
S
2.0 mm
AI
Applicable idler
ENG series/ENU series
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen