Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EOM41_43 - Hexagon socket head screw type, idler shaft
Bill of material
EOM41-d3-L4
CODE
Code
TYPE
Types of
Hexagon socket head screw type
MAT1
GB material
MAT2
equivalent material
ST
surface treatment
DD
dg6
mm
DDT
dg6 tolerance
-0.002/-0.008 mm
L
mm
D
5.5 mm
HH
h
1.3 mm
K
2.0 mm
F
4 mm
M
M2.5 mm
P
pitch
0.45 mm
C
0.5 mm
S
2.0 mm
AI
Applicable idler
ENG series/ENU series
LINK
weblink
weblink
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD