카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EP-1N- 4.5 x 71
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EP-1N Normal version punches
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_tracciatura_e_imbutitura/ep_1n/ep1n.prj},{NB=EP-1N- 4.5 x 71-rettificato, lappato},{IDNR=},{TYP=EP-1N},{D1=4.5},{D2=6.0},{D3=Ø + 0.03},{K=0.5},{L=71},{ESECUZIONE=rettificato, lappato},{MATERIALE=WS UNI 90 Mn V Cr 8 Cu},{DUREZZA=Gambo HRC 63±2 / Testa HRC 45±5},{D1X=4.5,4.6,4.7,4.8,4.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Pedrotti
Description
EP-1N - Normal version punches
Bill of material
EP-1N- 4.5 x 71
IDNR
Ident number
TYP
Type
EP-1N
D1
4.500
4.600
4.700
4.800
4.900
4.500
4.600
4.700
4.800
4.900
mm
D2
6.0
6.0
mm
D3
Ø + 0.03
Ø + 0.03
mm
K
0.5
0.5
mm
L
71.000
80.000
100.000
71.000
80.000
100.000
mm
ESECUZIONE
Exstruder
grinded and lapped
MATERIALE
Material
WS UNI 90 Mn V Cr 8 Cu
DUREZZA
Hardness
Stem HRC 62±2 / Head HRC 45±5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청