Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ep1601_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
EP1601-9RG
PN
Part Number
EP1601-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 192W, Output 24VDC, 8A, Input 67.2-150VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant
POWER
Power
192 W
VIN
Voltage Input
67.2-150 VDC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
8 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)