Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
Comepi
Description
EP2G75
Bill of material
EP2G75XUP
CODE
Code
MATCASING
Casing Material
Reinforced thermoplastic
WIDTH
Width
35 mm
INLETS
Electrical connections
IP
IP Degree of Protection
MATHEAD
Head Material
Metal
ACT
Operating head
CONTACTS
Microswitch
APP
Approvals
DIR
Reference Directives
LVD - 2014/35/EU
STDR
Reference regulations
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Operating Temperatures
-25°C … +70°C °C
TEMPSTOCK
Stock Temperatures
-40°C … + 70°C °C
SHOCK
Protection against electrical shocks
Classe II
UI
Rated Insulating Voltage Ui
V
GINQ
Pollution Degree
3
UL508
Contact rating secondo UL508
UIMPCONT
Rated impulsive voltage
kV
ITH
Conventional thermal current in air free Ith (θ min 40 ° C)
A (θ < 40°C)
CTOCTO
Short circuit protection (EU min 500Vac - fuses type gG (gl))
A
IEAC
Rated Operational Current Ie - AC-15 (50-60 Hz)
Vac - A
IEDC
Rated Operational Current DC-13
Vdc - A
FREQCOMM
Max. switching frequency
3600 Cicli/h
RESCONT
Resistance Between Contacts
25
TERMN
Connecting Terminals
CABLESIN
Connecting Cables Dimensions
/ mm²
PROT
Protective Conductor Terminal
/
MARK
Marking Terminals
MECC
Mechanical durability (Millions of operations)
10
B10D
B10d (million of operations)
20
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Comepi
    EP2G92
    Comepi
    EP2G93
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей