EPB3205-6RRG0+77LC0-epb2
THK
이송나사
볼나사
DIN 규격 볼나사
정밀볼나사 (ISO3608-3/JIS B1192-1997)
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/din_standard_ballscrews/precision_ball_screw_iso_jis/rev2_epb_asmtab.prj},{NB=EPB3205-6RRG0+77LC0-epb2(0G000)-epb2_rev},{TP=EPB series},{MN=EPB3205-6},{LEAD=5},{TS=RR},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{OLS=77.0},{AXC=G0},{ACC=C0},{PN=0},{G0C0=1600.000},{G0C1=1800.000},{G0C2=2200.000},{G0C3=2500.000},{G0C5=2800.000},{G0C7=3200.000},{FSX='','None','-H1','Type_H1','-H2','Type_H2','-H3','Type_H3','-J1','Type_J1','-J2','Type_J2','-J3','Type_J3'},{E3=16},{E4=19},{F1=25},{E1=53},{N1=9},{H1=13},{F2=25},{E2=64},{N2=9},{H2=13},{EL=1000},{L=62},{SD=32},{W=5},{PPATH=epb/epb_asmtpl.prj},{SEM=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
EPB
BOM
EPB3205-6RRG0+77LC0-epb2
MN
호칭형번
EPB3205-6
EPB3205-6
TS
방진대책
RR : 양단라비린스씰
WW : 양측 와이퍼링
씰없음
RR : 양단라비린스씰
WW : 양측 와이퍼링
씰없음
NOTE1
Note 1
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 전장입니다.
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 전장입니다.
FS
고정측 축단미가공
-
H1 - 서포트 유니트(스트레이트형, FK, EK대응)
H2 - 서포트 유니트(키홈형, FK,EK대응)
H3 - 서포트 유니트(D컷형, FK,EK대응)
J1 - 서포트 유니트(스트레이트형, BK대응)
J2 - 서포트 유니트(키홈형, BK대응)
J3 - 서포트 유니트(D컷형, BK대응)
-
H1 - 서포트 유니트(스트레이트형, FK, EK대응)
H2 - 서포트 유니트(키홈형, FK,EK대응)
H3 - 서포트 유니트(D컷형, FK,EK대응)
J1 - 서포트 유니트(스트레이트형, BK대응)
J2 - 서포트 유니트(키홈형, BK대응)
J3 - 서포트 유니트(D컷형, BK대응)
INFO1
추가정보
추가정보
SS
지지측 축단미가공
-
K - 서포트 유니트(스냅링형, FF,EF,BF대응)
-
K - 서포트 유니트(스냅링형, FF,EF,BF대응)
INFO2
추가정보
추가정보
OLS
나사축 전장 (주1
ST
스트로크
0.0
mm
NL
Nut length
67.000
67.000
FL
Length of Fixed side shaft end shape
0.000
mm
SL
Length of Supported side shaft end shape
0.000
mm
ETP
Effective thread part
67.000
67.000
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
5.000
5.000
AXC
Axial clearance symbol
G0
G0
ACC
Accuracy Symbol
C0
C1
C2
C3
C5
C7
C0
C1
C2
C3
C5
C7
PN
너트 위치
mm
SEM
유효 스트로크의 경계를 알 수 있도록 홈 형상을 만듭니다 (주2
0 : without marking
1 : with marking
0 : without marking
1 : with marking
NOTE2
Note 2
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청